I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1319 € - 0,2498 € | 37500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1225 € - 0,2316 € | 21928 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.492 in
12.5 mm
|
M8 x 1;0
|
0.315 in
8.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1151 € - 0,1348 € | 11945 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1225 € - 0,2079 € | 11475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
3/8 in - 24 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1233 € - 0,2828 € | 50100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.866 in
22.0 mm
|
5/8 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,2492 € - 0,5323 € | Richiedi il lead time qui |
1.299 in
33.0 mm
|
1 1/16 in - 12 UNF
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1067 € - 0,1067 € | 12398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8 in - 14 BSP
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,4843 € - 0,922 € | 11592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1 1/4 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
BSP
|
|
||
| 0,1225 € - 0,2551 € | 33000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16 in - 18 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,1586 € - 0,3658 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.024 in
26.0 mm
|
3/4 in - 16 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3356 € - 0,6781 € | 126 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1 5/16 in - 12 UNF
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,9446 € - 0,9914 € | 3948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.205 in
56.0 mm
|
1 1/2 in - 11 BSP
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
|
|
||
| 0,127 € - 0,2403 € | 7500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.571 in
14.5 mm
|
M10 x 1;0
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
Metrico
|
|
||
| 0,1225 € - 0,2171 € | 17402 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
7/16 in - 20 UNF
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
Nylon 6
|
UNF
|
|
||
| 0,3909 € - 0,8714 € | 3475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
1 1/16 in - 14
|
0.646 in
16.4 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2365 € - 0,5651 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16 in - 18
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2648 € - 0,5472 € | 17396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.622 in
15.8 mm
|
7/16 in - 20
|
0.299 in
7.6 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,2549 € - 0,5175 € | 7286 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.941 in
23.9 mm
|
3/4 in - 16
|
0.441 in
11.2 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
| 0,1657 € - 0,2171 € | 7000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1;5
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
HDPE
|
Metrico
|
2
|
||
| 0,1177 € - 0,9249 € | 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1 in - 14
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blu
|
HDPE
|
UNF
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare