I tappi scanalati sono progettati con un doppio anello di tenuta sul lato inferiore della flangia che garantisce una tenuta sicura e affidabile. Il design include cinque filettature complete per un accoppiamento sicuro. Offrono protezione da sporco, polvere, detriti, residui di liquidi e corrosione. La testa è progettata per non intrappolare liquidi quando il tappo è fissato in posizione.
Questi tappi di tenuta sono facili da installare e rimuovere manualmente. Il design a testa esagonale consente di applicare o rimuovere il tappo con un cacciavite, una chiave inglese, una chiave a brugola o una bussola. La gamma comprende un'ampia gamma di dimensioni adatte alle filettature metriche, BSP e UNF.
Utilizzati in diverse applicazioni tra cui l'industria idraulica, pneumatica e l'ingegneria in generale.
Materiale: LDPE, PA, PE Colore: Giallo, Blu Codice Serie: SR1005, SR1007, SR1117
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filetto (Tutte) | h | Colore | Materiale | Filettatura standard | Tipo | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3191 € - 0,7109 € | 8450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.059 in
26.9 mm
|
7/8-15
|
0.5 in
12.7 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
0,1149 € - 0,9024 € | 4060 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
1-15
|
0.429 in
10.9 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
0,3261 € - 0,344 € | Richiedi il lead time qui |
1.28 in
32.5 mm
|
M26 x 1.6
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,6314 € - 0,6646 € | 1709 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
M36 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,9257 € - 1,0805 € | 1475 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
M52 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,7613 € - 0,894 € | 881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.047 in
52.0 mm
|
M45 x 2.1
|
0.531 in
13.5 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,1616 € - 0,2118 € | Richiedi il lead time qui |
0.748 in
19.0 mm
|
M14 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
2
|
||
0,2307 € - 0,5513 € | 13681 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
9/16-19
|
0.382 in
9.7 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
0,0447 € - 0,3278 € | 15150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.681 in
17.3 mm
|
1/2-21
|
0.358 in
9.1 mm
|
Blu
|
PE
|
Filettatura UNF
|
4
|
||
0,4725 € - 0,8995 € | 24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
1-1/4-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettature BSP
|
3
|
||
0,2017 € - 0,412 € | 8838 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.122 in
28.5 mm
|
7/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,1287 € - 0,2437 € | 28000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
M12 x 1.6
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura Metrica
|
3
|
||
0,3855 € - 0,8211 € | 1997 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.87 in
47.5 mm
|
1-5/8-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,1195 € - 0,2489 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.807 in
20.5 mm
|
9/16-19
|
0.394 in
10.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
1,1427 € - 1,3361 € | 9104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
2-12
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filetti gas
|
3
|
||
0,1519 € - 0,322 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
M8 x 1.1
|
0.354 in
9.0 mm
|
Giallo
|
PE
|
Filettatura Metrica
|
5
|
||
0,3274 € - 0,6616 € | 10617 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
1-5/16-13
|
0.591 in
15.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,2432 € - 0,5194 € | 3583 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
1-1/16-13
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
0,1041 € - 0,1041 € | 13398 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.161 in
29.5 mm
|
5/8-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filetti gas
|
3
|
||
0,1057 € - 0,502 € | 2560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.24 in
31.5 mm
|
1-15
|
0.472 in
12.0 mm
|
Giallo
|
PA
|
Filettatura UNF
|
3
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare