10059111
HSPMIXED
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 1 - 9 | 41,1744 € |
| 10 + | 37,057 € |
| Tipo prodotto | Mixed |
|---|---|
| Dimensione minima | 1 mm |
| Dimensione minima | 0.040 in |
| Dimensione massima | 43.2 mm |
| Dimensione massima | 1.700 in |
| Tipo di imballo | 4 piccoli, 4 medi, 2 grandi per confezione |
| Colore | Giallo |
| Materiale | Gomma |
| Intervallo temperatura | -13 - 194 °F |
| Intervallo temperatura | -25 - 90 °C |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare