Menu Ricerca

N/A - 0.160 in; 0.910 in; Giallo; Gomma

I tappi medi di servizio per tubi flessibili possono essere utilizzati su qualsiasi tubo flessibile o rigido con DI compreso fra 4,1 e 23,1 mm. Il tappo eviterà la dispersione di oli e prodotti chimici durante la manutenzione e la riparazione di tubi flessibili e rigidi. L'applicazione non richiede utensili, basta premere e girare.
Codice articolo Essentra :

10059104

Codice articolo precedente:

HSPMEDIUM

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 38,0429 €
10 + 34,2386 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

38,04 €

1 x 38,0429 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo prodotto Medium
Dimensione minima 4.1 mm
Dimensione massima 23.1 mm
Tipo di imballo 10 unità per confezione
Colore Giallo
Materiale Gomma
Intervallo temperatura -25 - 90 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci