Menu Ricerca

N/A - 0.470 in; 1.700 in; Giallo; Gomma

I tappi grandi di servizio per tubi flessibili possono essere utilizzati su qualsiasi tubo flessibile o rigido con DI compreso fra 11,9 e 43,2 mm. Il tappo eviterà la dispersione di oli e prodotti chimici durante la manutenzione e la riparazione di tubi flessibili e rigidi. L'applicazione non richiede utensili, basta premere e girare.
Codice articolo Essentra :

10059098

Codice articolo precedente:

HSPLARGE

1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 9 45,8138 €
10 + 41,2324 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

45,81 €

1 x 45,8138 €

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Tipo prodotto Large
Dimensione minima 11.9 mm
Dimensione massima 43.2 mm
Tipo di imballo 20 unità per confezione
Colore Giallo
Materiale Gomma
Intervallo temperatura -25 - 90 °C

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci