Menu Ricerca

Protezione flangia 3.995 in 4.095 in PE Nero

Questo tappo di protezione per flange con facciata in rilievo in PE nero è conforme alle specifiche ANSI/ASME B16.5 per proteggere il lato rialzato nelle tubazioni.
Codice articolo Essentra :

10154991

Codice articolo precedente:

FPR4A

675 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
25 - 249 3,0468 €
250 + 1,5337 €
Confezione standard: 250

Ordina a multipli di 25

Totale ordine:

76,17 €

25 x 3,0468 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 166.4 mm
d1 101.5 mm
d2 104 mm
h 23.5 mm
Diametro Nominale ANSI 4"
Colore Nero
Materiale PE
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci