Menu Ricerca

Tappo di protezione filettato Filettature BSP LDPE Rosso

This red LDPE quick fit threaded protection plug fits 9/16-18 UNF threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. The short thread engagement allows a quick fit with reduced turns.
Codice articolo Essentra :

10068694

Codice articolo precedente:

10105

5600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,3017 €
2500 + 0,1423 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

75,43 €

250 x 0,3017 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 30.2 mm
H 9.2 mm
L 6.0 mm
Dimensioni filettatura 5/8 in - 14 BSP/GAS
Filettatura standard BSP
PD 14.0 mm
Materiale LDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3926300090
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci