Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

This 1-5/8-12 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Codice articolo Essentra :

10149522

Codice articolo precedente:

BLWF140A

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 1,6953 €
500 - 999 0,7322 €
1000 - 1999 0,6557 €
2000 + 0,5467 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

84,77 €

50 x 1,6953 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 56.3 mm
L 19.5 mm
SW 28.5 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 5/8 - 12 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale Nylon
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci