Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

This 1-3/16-12 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Codice articolo Essentra :

10149508

Codice articolo precedente:

BLWF130A

1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 1,5168 €
1000 - 2999 0,6543 €
3000 - 4999 0,5863 €
5000 + 0,4886 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

151,68 €

100 x 1,5168 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 43.7 mm
L 17.7 mm
SW 25.4 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1 3/16 - 12 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale Nylon
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci