Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

This 3/4-16 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Codice articolo Essentra :

10149478

Codice articolo precedente:

BLWF115A

6550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
250 - 2499 0,6732 €
2500 - 4999 0,2901 €
5000 - 9999 0,2597 €
10000 + 0,2169 €
Confezione standard: 2500

Ordina a multipli di 250

Totale ordine:

168,30 €

250 x 0,6732 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 28.7 mm
L 13.2 mm
SW 19.0 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 3/4 - 16 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale Nylon
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci