Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura UNF Nylon Giallo

This 1/2-20 UNF threaded protection plug has a wider flange design which keeps dirt, dust or paint flakes away from the hole when removed. The nylon material absorbs paint keeping paint flakes to a minimum. The nitrile gasket seals the plug to the mating surface for a watertight seal.
Codice articolo Essentra :

10149454

Codice articolo precedente:

BLWF105A

24500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 4999 0,3278 €
5000 - 9999 0,1561 €
10000 + 0,1304 €
Confezione standard: 5000

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

163,90 €

500 x 0,3278 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 21.6 mm
L 10.2 mm
SW 12.7 mm
Dimensioni filetto (Tutte) 1/2 - 20 in UNF
Filettatura standard UNF
Materiale Nylon
Colore Giallo
Codice doganale 3926300090

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci