Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Filettatura UNF

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature UNF. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Con un numero ridotto di forme di filettatura, consentono un'applicazione rapida.

  • Presentano meno filettature per un’applicazione più rapida e possono essere applicati o rimossi manualmente, con una chiave esagonale o un cacciavite.
  • Sono compatibili con filettature Standard NS e NF classe 1-2-3.
  • Utilizzati in varie applicazioni, tra cui idraulica, pneumatica e meccanica generale.
Materiale: LDPE, HDPE Colore: Rosso, Giallo Codice Serie: SR1077, SRF0029

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 4
D Tutti
Mostra di più Mostra meno
H Tutti
Mostra di più Mostra meno
L Tutti
Mostra di più Mostra meno
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tutti
Mostra di più Mostra meno
Tipo Tutti
Materiale Tutti
Colore Tutti
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
23 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D Colore Materiale H L Dimensioni filettatura compatibili (tutte) Tipo Acquista
0,1293 € - 0,2869 € Richiedi il lead time qui
15.3 mm
Rosso
LDPE
18.3 mm
11.9 mm
3/8 in x 24
1
0,2418 € - 0,5861 € 67656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.8 mm
Rosso
LDPE
20.9 mm
14.5 mm
5/8 in x 18
1
0,3081 € - 0,7515 € Richiedi il lead time qui
17.2 mm
Rosso
LDPE
20.5 mm
14.1 mm
7⁄16 in x 20
1
0,42 € - 1,0272 € 13845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.9 mm
Rosso
LDPE
29.8 mm
23.5 mm
1- 5/16 in x 12
1
0,2915 € - 0,708 € Richiedi il lead time qui
28.0 mm
Rosso
LDPE
27.6 mm
21.1 mm
7/8 in x 14
1
0,2749 € - 0,65 € 27507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.4 mm
Rosso
LDPE
19.0 mm
12.6 mm
9⁄16 in x 18
2
0,1171 € - 0,2858 € Richiedi il lead time qui
13.9 mm
Rosso
LDPE
17.0 mm
10.7 mm
11⁄16 in x 14
1
0,2915 € - 0,708 € 191400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.1 mm
Rosso
LDPE
25.1 mm
18.6 mm
3/4 in x 16
1
0,3247 € - 0,7892 € 10788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
21.7 mm
Rosso
LDPE
20.6 mm
12.7 mm
11/16 in x 12
1
110179 0,1547 € - 0,3366 € 175800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.2 mm
Rosso
LDPE
20.0 mm
13.7 mm
1/2 in x 20
1
0,6991 € - 0,9788 € Richiedi il lead time qui
34.0 mm
Rosso
LDPE
31.0 mm
24.6 mm
11⁄16 in x 14
1
0,4275 € - 0,8042 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
Giallo
HDPE
22.5 mm
16.0 mm
7/8 x 14
4
0,2709 € - 0,4172 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.0 mm
Giallo
HDPE
18.0 mm
12.0 mm
1/2 in x 20
4
0,3933 € - 0,7437 € 2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.5 mm
Giallo
HDPE
17.8 mm
11.0 mm
11/16 x 16
4
0,2233 € - 0,5446 € Richiedi il lead time qui
19.5 mm
Giallo
HDPE
15.0 mm
8.5 mm
9/16 x 18
4
0,3996 € - 0,7558 € 3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
Giallo
HDPE
20.5 mm
13.5 mm
3/4 x 16
4
0,5696 € - 1,0678 € 2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
Giallo
HDPE
23.0 mm
16.5 mm
1-1/16 x 12
4
0,5328 € - 2,121 € 14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Giallo
HDPE
17.5 mm
11.0 mm
1 in x 12
4
0,2903 € - 0,3193 € 3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
Giallo
HDPE
16.5 mm
9.5 mm
7/16 x 20
4
0,4034 € - 0,7666 € 3396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Giallo
HDPE
21.0 mm
14.0 mm
13/16 x 16
4
  • di 2
Tappo filettato Filettatura UNF 3/8 in x 24 LDPE Rosso

110177

Fascia di prezzo
0,2869 € - 0,1293 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    15.3 mm
  • H
    18.3 mm
  • L
    11.9 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/8 in x 24
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 5/8 in x 18 LDPE Rosso

110181

Fascia di prezzo
0,5861 € - 0,2418 €

Livelli di giacenza
67656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.8 mm
  • H
    20.9 mm
  • L
    14.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    5/8 in x 18
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 7⁄16 in x 20 LDPE Rosso

110178

Fascia di prezzo
0,7515 € - 0,3081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    14.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7⁄16 in x 20
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 1- 5/16 in x 12 LDPE Rosso

110186

Fascia di prezzo
1,0272 € - 0,42 €

Livelli di giacenza
13845 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    40.9 mm
  • H
    29.8 mm
  • L
    23.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1- 5/16 in x 12
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 7/8 in x 14 LDPE Rosso

110183

Fascia di prezzo
0,708 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.0 mm
  • H
    27.6 mm
  • L
    21.1 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8 in x 14
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 9⁄16 in x 18 LDPE Rosso

110180

Fascia di prezzo
0,65 € - 0,2749 €

Livelli di giacenza
27507 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    20.4 mm
  • H
    19.0 mm
  • L
    12.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9⁄16 in x 18
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Rosso

110228

Fascia di prezzo
0,2858 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    13.9 mm
  • H
    17.0 mm
  • L
    10.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11⁄16 in x 14
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 3/4 in x 16 LDPE Rosso

110182

Fascia di prezzo
0,708 € - 0,2915 €

Livelli di giacenza
191400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    24.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • L
    18.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4 in x 16
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 11/16 in x 12 LDPE Rosso

110184

Fascia di prezzo
0,7892 € - 0,3247 €

Livelli di giacenza
10788 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    21.7 mm
  • H
    20.6 mm
  • L
    12.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16 in x 12
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 1/2 in x 20 LDPE Rosso

110179

Fascia di prezzo
0,3366 € - 0,1547 €

Livelli di giacenza
175800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.2 mm
  • H
    20.0 mm
  • L
    13.7 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2 in x 20
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNF 11⁄16 in x 14 LDPE Rosso

110185

Fascia di prezzo
0,9788 € - 0,6991 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    31.0 mm
  • L
    24.6 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11⁄16 in x 14
  • Materiale
    LDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 7/8 x 14 HDPE Giallo

8438000

Fascia di prezzo
0,8042 € - 0,4275 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    30.0 mm
  • H
    22.5 mm
  • L
    16.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/8 x 14
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 1/2 in x 20 HDPE Giallo

8432000

Fascia di prezzo
0,4172 € - 0,2709 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    18.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • L
    12.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1/2 in x 20
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 11/16 x 16 HDPE Giallo

8435500

Fascia di prezzo
0,7437 € - 0,3933 €

Livelli di giacenza
2996 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    23.5 mm
  • H
    17.8 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    11/16 x 16
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 9/16 x 18 HDPE Giallo

8433100

Fascia di prezzo
0,5446 € - 0,2233 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    19.5 mm
  • H
    15.0 mm
  • L
    8.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    9/16 x 18
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 3/4 x 16 HDPE Giallo

8436000

Fascia di prezzo
0,7558 € - 0,3996 €

Livelli di giacenza
3400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.5 mm
  • L
    13.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    3/4 x 16
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 1-1/16 x 12 HDPE Giallo

8440000

Fascia di prezzo
1,0678 € - 0,5696 €

Livelli di giacenza
2967 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    34.0 mm
  • H
    23.0 mm
  • L
    16.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1-1/16 x 12
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 1 in x 12 HDPE Giallo

8439000

Fascia di prezzo
2,121 € - 0,5328 €

Livelli di giacenza
14500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • L
    11.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    1 in x 12
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 7/16 x 20 HDPE Giallo

8431000

Fascia di prezzo
0,3193 € - 0,2903 €

Livelli di giacenza
3894 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    17.0 mm
  • H
    16.5 mm
  • L
    9.5 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    7/16 x 20
  • Materiale
    HDPE
Tappo filettato Filettatura UNFFilettatura JIC 13/16 x 16 HDPE Giallo

8437000

Fascia di prezzo
0,7666 € - 0,4034 €

Livelli di giacenza
3396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    27.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • L
    14.0 mm
  • Dimensioni filettatura compatibili (tutte)
    13/16 x 16
  • Materiale
    HDPE