Menu Ricerca

Tappi di protezione filettati - Filettatura NPT

Disponibile

Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature NPT. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere installati a mano o con una testa a bussola 12-point. Progettati per garantire forza e resistenza all'abrasione. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).

  • Possono essere installati manualmente o con una brugola, un cacciavite o una chiave inglese 12-point.
  • Possono tollerare temperature comprese tra -40 F e 230 F ¦ -40 C e 110 C.
  • Questo tappo filettato è consigliato per l’uso in cui sono necessarie forza e resistenza all’abrasione.
Materiale: HDPE, PEEK Colore: Rosso, Marrone Codice Serie: SR5759, SRK0083

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
5 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità D Dimensioni filettatura Colore Materiale H L Tipo Acquista
0,1415 € - 0,1982 € 7065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
3/4-14
Rosso
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
1
0,1836 € - 0,204 € 26560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
39.8 mm
1-11-1/2
Rosso
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
1
0,1072 € - 0,2298 € Richiedi il lead time qui
28.5 mm
1/2-14
Rosso
HDPE
12.7 mm
6.4 mm
1
0,0898 € - 0,1258 € 104000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.9 mm
3/8-18
Rosso
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
1
0,0916 € - 0,0916 € Richiedi il lead time qui
18.4 mm
1/4"
Rosso
HDPE
12.7 mm
5.7 mm
1
Tappo filettato Filettatura NPT 3/4 HDPE Rosso

PT3/4C

Fascia di prezzo
0,1982 € - 0,1415 €

Livelli di giacenza
7065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    33.0 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/4-14
  • Filettatura standard
    Filettatura NPT
Tappo filettato Filettatura NPT 1-11-1/2 HDPE Rosso

PT1A

Fascia di prezzo
0,204 € - 0,1836 €

Livelli di giacenza
26560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    39.8 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1-11-1/2
  • Filettatura standard
    Filettatura NPT
Tappo filettato Filettatura NPT 1/2-14 HDPE Rosso

PT1/2A

Fascia di prezzo
0,2298 € - 0,1072 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    28.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    6.4 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/2-14
  • Filettatura standard
    Filettatura NPT
Tappo filettato Filettatura NPT 3/8-18 HDPE Rosso

PT3/8A

Fascia di prezzo
0,1258 € - 0,0898 €

Livelli di giacenza
104000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • D
    22.9 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    3/8-18
  • Filettatura standard
    Filettatura NPT
Tappo filettato Filettatura NPT 1/4-18 HDPE Rosso

PT1/4A

Fascia di prezzo
0,0916 € - 0,0916 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • D
    18.4 mm
  • H
    12.7 mm
  • L
    5.7 mm
  • Dimensioni filettatura
    1/4"
  • Filettatura standard
    Filettatura NPT