Tappi di protezione filettati progettati per l'uso su filettature NPT. Proteggono le filettature e i raccordi da danni e contaminanti durante la produzione, lo stoccaggio e la spedizione. Possono essere installati a mano o con una testa a bussola 12-point. Progettati per garantire forza e resistenza all'abrasione. Resistenti a temperature da -40 F a 230 F ( da-40 C a 110 C).
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | D | Dimensioni filettatura | Colore | Materiale | H | L | Tipo | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,0916 € - 0,0916 € | Richiedi il lead time qui |
0.724 in
18.4 mm
|
1/4"
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
0,1072 € - 0,2298 € | Richiedi il lead time qui |
1.122 in
28.5 mm
|
1/2-14
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,0898 € - 0,1258 € | 104000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.902 in
22.9 mm
|
3/8-18
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.224 in
5.7 mm
|
1
|
||
0,1836 € - 0,204 € | 26560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.567 in
39.8 mm
|
1-11-1/2
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
0,1415 € - 0,1982 € | 7065 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
3/4-14
|
Rosso
|
HDPE
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare