Menu Ricerca

Tappo filettato Filettatura NPT HDPE Rosso

This red HDPE fully threaded protection plug fits 3/8-18 NPT threads and has an easy to grip head for efficient application and removal. This knurled profile protect against contaminant and moisture in various applications.
Codice articolo Essentra :

10316481

Codice articolo precedente:

PT3/8A

1950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
650 - 6499 0,1258 €
6500 + 0,0898 €
Confezione standard: 6500

Ordina a multipli di 650

Totale ordine:

81,77 €

650 x 0,1258 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 22.9 mm
H 12.7 mm
L 5.7 mm
Dimensioni filettatura 3/8 in NPT
Filettatura standard NPT
Materiale HDPE
Colore Rosso
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci