10407837
62MP2000W
| Quantità | Prezzo unitario |
|---|---|
| 250 - 1249 | 0,4682 € |
| 1250 - 4999 | 0,4214 € |
| 5000 + | 0,3792 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| D | 2.169 in |
|---|---|
| D | 55.1 mm |
| d1 | 2 in |
| d1 | 50.8 mm |
| H | 0.469 in |
| H | 11.9 mm |
| HD | 50.8 mm |
| HD | 2 in |
| Colore | Bianco |
| Materiale | Nylon 6 |
| Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-2 |
| Tipo | 1 |
| Codice doganale | 3926909790 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare