Menu Ricerca

Tappo di chiusura 7.9 mm 8.0 mm 1.6 mm PA Bianco

Codice articolo Essentra :

10355480

Codice articolo precedente:

168002011302

2991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 0,2031 €
500 - 999 0,1451 €
1000 + 0,1276 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

20,31 €

100 x 0,2031 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
d1 6.4 mm
H 8.0 mm
HD 6.4 mm
Colore Bianco
Materiale PA
Tipo 1
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci