Menu Ricerca

Tappi di chiusura a scatto 31.5 mm 41.0 mm 3.0 mm LDPE - PIR Naturale

Questo tappo di chiusura con innesto a scatto è realizzato in LDPE ed è adatto a proteggere il bordo affilato dei fori tondi in pannelli di metallo con spessore di 2,5 mm. Scatta facilmente in posizione e si blocca saldamente sui pannelli sottili.
Codice articolo Essentra :

10087596

Codice articolo precedente:

12976

172 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
200 - 1999 0,4342 €
2000 + 0,2053 €
Confezione standard: 2000

Ordina a multipli di 200

Totale ordine:

86,84 €

200 x 0,4342 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 41.0 mm
H 9.5 mm
h 3.0 mm
d1 31.5 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci