Menu Ricerca

Tappi di chiusura a scatto 61.5 mm LDPE - PIR Naturale

Questo tappo di chiusura con innesto a scatto è realizzato in LDPE ed è adatto a proteggere il bordo affilato dei fori tondi in pannelli di metallo con spessore di 2,5 mm. Scatta facilmente in posizione e si blocca saldamente sui pannelli sottili.
Codice articolo Essentra :

10085349

Codice articolo precedente:

12548

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,69 €
1000 + 0,3243 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

69,00 €

100 x 0,69 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 61.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 50.0 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci