Menu Ricerca

Tappi di chiusura a scatto 49.5 mm LDPE - PIR Naturale

Questo tappo di chiusura con innesto a scatto è realizzato in LDPE ed è adatto a proteggere il bordo affilato dei fori tondi in pannelli di metallo con spessore di 2,5 mm. Scatta facilmente in posizione e si blocca saldamente sui pannelli sottili.
Codice articolo Essentra :

10085332

Codice articolo precedente:

12547

750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
150 - 1499 0,4848 €
1500 + 0,2266 €
Confezione standard: 1500

Ordina a multipli di 150

Totale ordine:

72,72 €

150 x 0,4848 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 49.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 38.0 mm
Colore Naturale
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci