Menu Ricerca

Tappo a scatto Non Threaded 17.0 mm Nero LDPE - PIR

This snap-fit plug design allows a single turn assembly providing a tight fit once pushed into position. This plug has a center tab to allow a strong grip for tightening and easy removal.
Codice articolo Essentra :

10050774

Codice articolo precedente:

010010022003

8220 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
500 - 999 0,1121 €
1000 + 0,0804 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 500

Totale ordine:

56,05 €

500 x 0,1121 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 17.0 mm
H 12.0 mm
d1 10.0 mm
Tipo 2
Colore Nero
Materiale LDPE - PIR
Codice doganale 3926909790
Recycled Content Percentage % 98%

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci