Menu Ricerca

Tappo di fermo per protezione flange 38.4 mm PVC Nero

I tappi di fissaggio per la protezione delle flange in PVC nero sono facili da inserire e fissano i dischi protettivi alla superficie della flangia. Usati per fissare la serie RFL, PCF e PRB.
Codice articolo Essentra :

10313114

Codice articolo precedente:

FLS040B

3750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
75 - 749 0,568 €
750 + 0,286 €
Confezione standard: 750

Ordina a multipli di 75

Totale ordine:

42,60 €

75 x 0,568 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni foro bullone 38.1 mm
h 43.9
OD 39.2 mm
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci