Menu Ricerca

Tappo di fermo per protezione flange 32.0 mm PVC Nero

I tappi di fissaggio per la protezione delle flange in PVC nero sono facili da inserire e fissano i dischi protettivi alla superficie della flangia. Usati per fissare la serie RFL, PCF e PRB.
Codice articolo Essentra :

10313091

Codice articolo precedente:

FLS030B

15900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 999 0,4045 €
1000 + 0,2039 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

40,45 €

100 x 0,4045 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni foro bullone 31.8 mm
h 37.8
OD 32.4 mm
Colore Nero
Materiale PVC
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci