Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,4673 € - 0,5183 € 14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Arancione
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,2549 € - 0,2549 € 12301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,0837 € - 0,1046 € 47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.1 mm
Silicone
49.0 mm
1,0316 € - 1,2066 € 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,5549 € - 2,5549 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
Nero
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1614 € - 0,1798 € 64156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Blu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
16,8569 € - 16,8569 € Richiedi il lead time qui
57.9 mm
Nero
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,6572 € - 95,6572 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,0289 € - 1,2038 € 65670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
20.3 mm
EPDM
15.9 mm
1
3,0409 € - 3,0409 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Nero
27.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,6652 € - 5,6652 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8175 € - 7,8175 € 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,58 € - 13,58 € 3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
42,1008 € - 42,1008 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
Nero
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,8595 € - 1,0053 € 7176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8247 € - 0,9622 € 6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,819 € - 1,819 € 10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
10,1641 € - 10,1641 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0358 € - 1,2108 € 19057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,7081 € - 0,8275 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Arancione

10293249

Fascia di prezzo
0,5183 € - 0,4673 €

Livelli di giacenza
14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Giallo

10288627

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
12301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico 0.8 mm 2.1 mm Silicone Naturale

10287583

Fascia di prezzo
0,1046 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.1 mm
  • H
    49.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249444

Fascia di prezzo
1,2066 € - 1,0316 €

Livelli di giacenza
2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249475

Fascia di prezzo
2,5549 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blu

10288580

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
64156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249611

Fascia di prezzo
16,8569 € - 16,8569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
95,6572 € - 95,6572 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 20.3 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249451

Fascia di prezzo
1,2038 € - 1,0289 €

Livelli di giacenza
65670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377574

Fascia di prezzo
3,0409 € - 3,0409 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,6652 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249550

Fascia di prezzo
7,8175 € - 7,8175 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,58 € - 13,58 €

Livelli di giacenza
3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249635

Fascia di prezzo
42,1008 € - 42,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249406

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,8595 €

Livelli di giacenza
7176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Nero

10249437

Fascia di prezzo
0,9622 € - 0,8247 €

Livelli di giacenza
6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249468

Fascia di prezzo
1,819 € - 1,819 €

Livelli di giacenza
10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249574

Fascia di prezzo
10,1641 € - 10,1641 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377543

Fascia di prezzo
1,2108 € - 1,0358 €

Livelli di giacenza
19057 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249390

Fascia di prezzo
0,8275 € - 0,7081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico