Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18,7945 € - 19,9984 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | 3003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 3,7249 € - 3,7249 € | 1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.945 in
24.0 mm
|
Rosa
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 6,9258 € - 6,9258 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturale
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,3073 € - 0,3271 € | 46943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Rosso
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.988 in
25.1 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,4263 € - 0,4744 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Viola
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 1,1146 € - 1,2392 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Azzurro
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1415 € - 1,1415 € | 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Azzurro
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3668 € - 0,3668 € | 5518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Arancione
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2195 € - 0,2436 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,194 € - 0,2166 € | 12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 23109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
Giallo
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,2705 € - 0,2903 € | 35995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 3,3566 € - 3,3566 € | 1294 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Verde
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 5,0987 € - 5,0987 € | 5642 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Blu
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 7,3365 € - 7,3365 € | 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.654 in
42.0 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,2506 € - 0,2506 € | Richiedi il lead time qui |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 135024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,228 € - 0,2535 € | 30236 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,4135 € - 0,456 € | 70889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2