Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,6485 € - 2,6485 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturale
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,4841 € - 3,4841 € | 5 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,0289 € - 1,2038 € | 65670 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
0.799 in
20.3 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 3,0409 € - 3,0409 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0747 € - 1,258 € | 4461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Nero
|
0.657 in
16.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0316 € - 1,2066 € | 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Nero
|
0.78 in
19.8 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,7748 € - 0,9053 € | 2181 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,7081 € - 0,8275 € | Richiedi il lead time qui |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 1,0358 € - 1,2108 € | 13857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Nero
|
0.689 in
17.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,1083 € | 75958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,3526 € - 0,4123 € | 7780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,1888 € - 0,1888 € | 14734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,0933 € | 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 6,9258 € - 6,9258 € | 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.248 in
31.7 mm
|
Naturale
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 18,7945 € - 19,9984 € | 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.677 in
68.0 mm
|
Verde
|
3.228 in
82.0 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,32 € - 0,32 € | 3003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.5 in
12.7 mm
|
TPR
|
2 in
50.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,2705 € - 0,2903 € | 18995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.157 in
4.0 mm
|
Rosso
|
0.315 in
8.0 mm
|
Silicone
|
0.748 in
19.0 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,3441 € - 0,6424 € | 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Senza linguetta
|
4
|
||
| 0,2506 € - 0,2506 € | 2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 1,7987 € - 1,8978 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturale
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3