Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,7923 € - 10,7923 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturale
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 16,3726 € - 16,3726 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 7,3365 € - 7,3365 € | 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 6,8733 € - 6,8733 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Nero
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 10,1641 € - 10,1641 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Nero
|
2.063 in
52.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 16,8569 € - 16,8569 € | Richiedi il lead time qui |
2.28 in
57.9 mm
|
Nero
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 95,6572 € - 95,6572 € | 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Nero
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,8416 € - 0,8416 € | 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,4673 € - 0,5183 € | 14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Arancione
|
0.5 in
12.7 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
2
|
||
| 0,4716 € - 0,524 € | 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Viola
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 9,291 € - 10,3249 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 3,2353 € - 3,2353 € | 8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,6652 € - 5,6652 € | 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
Nero
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,8175 € - 7,8175 € | 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,58 € - 13,58 € | 3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 26,8267 € - 26,8267 € | Richiedi il lead time qui |
2.437 in
61.9 mm
|
Nero
|
2.953 in
75.0 mm
|
EPDM
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
1
|
||
| 4,0684 € - 4,2489 € | Richiedi il lead time qui |
1.22 in
31.0 mm
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 1,819 € - 1,819 € | 10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 4,235 € - 4,235 € | 1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 2,5549 € - 2,5549 € | 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.78 in
19.8 mm
|
Nero
|
1 in
25.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1