Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
10,7923 € - 10,7923 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
16,3726 € - 16,3726 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Senza linguetta
3
7,3365 € - 7,3365 € 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
6,8733 € - 6,8733 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Nero
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,1641 € - 10,1641 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
16,8569 € - 16,8569 € Richiedi il lead time qui
57.9 mm
Nero
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,6572 € - 95,6572 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,8416 € - 0,8416 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,4673 € - 0,5183 € 14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Arancione
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,4716 € - 0,524 € 1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Viola
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
9,291 € - 10,3249 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
3,2353 € - 3,2353 € 8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Nero
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,6652 € - 5,6652 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8175 € - 7,8175 € 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,58 € - 13,58 € 3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
26,8267 € - 26,8267 € Richiedi il lead time qui
61.9 mm
Nero
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
4,0684 € - 4,2489 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
Nero
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
1,819 € - 1,819 € 10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
4,235 € - 4,235 € 1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,5549 € - 2,5549 € 264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
Nero
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293225

Fascia di prezzo
10,7923 € - 10,7923 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10293164

Fascia di prezzo
16,3726 € - 16,3726 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186107

Fascia di prezzo
7,3365 € - 7,3365 €

Livelli di giacenza
2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249536

Fascia di prezzo
6,8733 € - 6,8733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249574

Fascia di prezzo
10,1641 € - 10,1641 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249611

Fascia di prezzo
16,8569 € - 16,8569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
95,6572 € - 95,6572 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10377598

Fascia di prezzo
0,8416 € - 0,8416 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Arancione

10293249

Fascia di prezzo
0,5183 € - 0,4673 €

Livelli di giacenza
14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Viola

10293287

Fascia di prezzo
0,524 € - 0,4716 €

Livelli di giacenza
1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293218

Fascia di prezzo
10,3249 € - 9,291 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249482

Fascia di prezzo
3,2353 € - 3,2353 €

Livelli di giacenza
8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,6652 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249550

Fascia di prezzo
7,8175 € - 7,8175 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,58 € - 13,58 €

Livelli di giacenza
3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Nero

10249628

Fascia di prezzo
26,8267 € - 26,8267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249666

Fascia di prezzo
4,2489 € - 4,0684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249468

Fascia di prezzo
1,819 € - 1,819 €

Livelli di giacenza
10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377581

Fascia di prezzo
4,235 € - 4,235 €

Livelli di giacenza
1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249475

Fascia di prezzo
2,5549 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico