I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,8733 € - 6,8733 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Nero
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,58 € - 13,58 € | 1822 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 42,1008 € - 42,1008 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Nero
|
3.5 in
88.9 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 16,8569 € - 16,8569 € | Richiedi il lead time qui |
2.28 in
57.9 mm
|
Nero
|
2.689 in
68.3 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0599 € - 0,0749 € | 84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 21,2448 € - 21,2448 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,2549 € - 0,2549 € | 12301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Giallo
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,0696 € - 0,0871 € | 48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
2.083 in
52.9 mm
|
|
|
||
| 42,1497 € - 44,3733 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturale
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,194 € - 0,2166 € | 15921 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Rosa
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 95,6572 € - 95,6572 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Nero
|
5 in
127.0 mm
|
EPDM
|
2 in
50.8 mm
|
|
1
|
||
| 0,8416 € - 0,8416 € | 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Nero
|
2.087 in
53.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 4656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Blu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 9,291 € - 10,3249 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 6,4012 € - 6,4012 € | 111 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0837 € - 0,1046 € | 47991 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.083 in
2.1 mm
|
Silicone
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
|
||
| 0,0858 € - 0,1073 € | 10608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
0.098 in
2.5 mm
|
EPDM
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 5,0404 € - 5,3181 € | 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.417 in
36.0 mm
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2591 € - 0,2889 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Giallo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,0565 € - 0,0565 € | 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm