Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
11,288 € - 11,288 € 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Naturale
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
0,8416 € - 0,8416 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0565 € - 0,0565 € 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
0,8595 € - 1,0053 € 7176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8247 € - 0,9622 € 6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
0,4857 € - 0,541 € 25957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
5,6652 € - 5,6652 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8175 € - 7,8175 € 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,1835 € - 1,1835 € 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Naturale
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
9,0361 € - 9,0361 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
10,1641 € - 10,1641 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
16,8569 € - 16,8569 € Richiedi il lead time qui
57.9 mm
Nero
68.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
95,6572 € - 95,6572 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
6,8733 € - 6,8733 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Nero
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4471 € - 0,5234 € 28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,1386 € - 2,1386 € 960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Naturale
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,1514 € - 1,1514 € 7799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
0,2549 € - 0,2549 € 12301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4291 € - 0,4772 € 6806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
0,5693 € - 0,6316 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293157

Fascia di prezzo
11,288 € - 11,288 €

Livelli di giacenza
2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10377598

Fascia di prezzo
0,8416 € - 0,8416 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturale

10287590

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249406

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,8595 €

Livelli di giacenza
7176 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Nero

10249437

Fascia di prezzo
0,9622 € - 0,8247 €

Livelli di giacenza
6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
25957 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,6652 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249550

Fascia di prezzo
7,8175 € - 7,8175 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249116

Fascia di prezzo
1,1835 € - 1,1835 €

Livelli di giacenza
421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293201

Fascia di prezzo
9,0361 € - 9,0361 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249574

Fascia di prezzo
10,1641 € - 10,1641 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249611

Fascia di prezzo
16,8569 € - 16,8569 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
95,6572 € - 95,6572 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249536

Fascia di prezzo
6,8733 € - 6,8733 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249369

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,4471 €

Livelli di giacenza
28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249079

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturale

10249062

Fascia di prezzo
1,1514 € - 1,1514 €

Livelli di giacenza
7799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Giallo

10288627

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
12301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturale

10249031

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
6806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242438

Fascia di prezzo
0,6316 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico