I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,3002 € - 0,3002 € | 17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Naturale
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 25,1051 € - 25,1051 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 3,4841 € - 3,4841 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 5,0846 € - 5,0846 € | 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturale
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,4178 € - 0,4617 € | 33179 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 64156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Blu
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,3526 € - 0,4123 € | 7780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0962 € - 0,1126 € | 23190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Nero
|
0.189 in
4.8 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4716 € - 0,524 € | 1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Viola
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,1888 € - 0,1888 € | 14734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4999 € - 0,5552 € | 9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,1266 € - 0,1355 € | 42614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 2,9034 € - 2,9034 € | 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Naturale
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,1952 € - 2,3085 € | 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
Naturale
|
1.531 in
38.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,7748 € - 0,9053 € | 2481 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 6,2601 € - 6,2601 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturale
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 2,5132 € - 2,5132 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 1,819 € - 1,819 € | 10695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.925 in
23.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 3,2353 € - 3,2353 € | 8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare