Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,4178 € - 0,4617 € | 32979 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
2
|
||
| 0,4999 € - 0,5552 € | 9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.563 in
14.3 mm
|
Naturale
|
0.752 in
19.1 mm
|
Silicone
|
0.563 in
14.3 mm
|
|
3
|
||
| 0,2917 € - 0,3229 € | 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 2,6485 € - 2,6485 € | 93 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.406 in
35.7 mm
|
Naturale
|
1.689 in
42.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 3,4841 € - 3,4841 € | 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.752 in
44.5 mm
|
Naturale
|
2.063 in
52.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 2,1386 € - 2,1386 € | 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Naturale
|
1.437 in
36.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 1,1835 € - 1,1835 € | 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
Naturale
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1266 € - 0,1355 € | 42614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 2,5132 € - 2,5132 € | 982 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.315 in
8.0 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 42,1497 € - 44,3733 € | 23 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturale
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 63,4512 € - 66,7937 € | Richiedi il lead time qui |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,0565 € - 0,0565 € | 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 0,4716 € - 0,524 € | 1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Viola
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 9,0361 € - 9,0361 € | 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.874 in
47.6 mm
|
Naturale
|
2.205 in
56.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 11,288 € - 11,288 € | 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturale
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,2591 € - 0,2889 € | 885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Giallo
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
2
|
||
| 10,7923 € - 10,7923 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturale
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 16,3726 € - 16,3726 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.187 in
30.15 mm
|
Naturale
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
| 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare