Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,2478 € - 0,2747 € 21051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Verde
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
0,1501 € - 0,1671 € 74394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Blu
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
21,2448 € - 21,2448 € 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
6
5,6511 € - 5,6511 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Naturale
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
1,1259 € - 1,252 € 4401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Naturale
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,7871 € - 5,042 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.0 mm
Naturale
39.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,1201 € - 0,1334 € 24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3172 € - 0,3526 € 14983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,5693 € - 0,6316 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,6995 € - 1,7987 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Naturale
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,109 € - 0,1212 € 33384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1329 € - 0,1329 € 39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,2166 € - 0,2166 € 84998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,5282 € - 0,5282 € 844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,3327 € - 1,4871 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1614 € - 0,1798 € 135024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,228 € - 0,2535 € 33536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
12.7 mm
2
0,4135 € - 0,456 € 25889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,3511 € - 2,4785 € 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Naturale
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,8327 € - 0,9262 € 19316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
  • di 6
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Verde

10288597

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
21051 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Blu

10288573

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1501 €

Livelli di giacenza
74394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10293171

Fascia di prezzo
21,2448 € - 21,2448 €

Livelli di giacenza
16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186084

Fascia di prezzo
5,6511 € - 5,6511 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374399

Fascia di prezzo
1,252 € - 1,1259 €

Livelli di giacenza
4401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186077

Fascia di prezzo
5,042 € - 4,7871 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242360

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,1201 €

Livelli di giacenza
24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturale

10242407

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
14983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242438

Fascia di prezzo
0,6316 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242469

Fascia di prezzo
1,7987 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248935

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
33384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242353

Fascia di prezzo
0,1329 € - 0,1329 €

Livelli di giacenza
39207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10242384

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
84998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242421

Fascia di prezzo
0,5282 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374436

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,3327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248942

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
135024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Naturale

10248980

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,228 €

Livelli di giacenza
33536 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249024

Fascia di prezzo
0,456 € - 0,4135 €

Livelli di giacenza
25889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249093

Fascia di prezzo
2,4785 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturale

10249055

Fascia di prezzo
0,9262 € - 0,8327 €

Livelli di giacenza
19316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP