I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2195 € - 0,245 € | 59246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2917 € - 0,3229 € | 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,4857 € - 0,541 € | 16857 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.437 in
11.1 mm
|
Naturale
|
0.689 in
17.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,3327 € - 1,4871 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3172 € - 0,3526 € | 18483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturale
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5693 € - 0,6316 € | 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturale
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 7,3365 € - 7,3365 € | 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,7987 € - 1,8978 € | Richiedi il lead time qui |
1.063 in
27.0 mm
|
Naturale
|
1.315 in
33.4 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,2478 € - 0,2747 € | 34900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
Naturale
|
0.217 in
5.5 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,2591 € - 0,2889 € | 18070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,1614 € - 0,1798 € | 153024 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 0,228 € - 0,2535 € | 33636 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
0.5 in
12.7 mm
|
|
2
|
||
| 1,5437 € - 1,5437 € | 11151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Naturale
|
1.098 in
27.9 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,0899 € - 0,0999 € | 81994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.016 in
0.4 mm
|
Naturale
|
0.063 in
1.6 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4135 € - 0,456 € | 25889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,3682 € - 0,3682 € | 18412 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturale
|
0.437 in
11.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,1201 € - 0,1334 € | 26946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 4,7871 € - 5,042 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturale
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,6995 € - 1,7987 € | 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.2 mm
|
Naturale
|
1.252 in
31.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,109 € - 0,1212 € | 39384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Naturale
|
0.079 in
2.0 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare