Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
5,0959 € - 5,0959 € 2869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Nero
36.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,4148 € - 7,4148 € 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Nero
44.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0696 € - 0,0871 € 48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
0,1083 € - 0,1083 € 92958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4943 € - 0,579 € 7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
11,5388 € - 11,5388 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Nero
56.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
26,8267 € - 26,8267 € Richiedi il lead time qui
61.9 mm
Nero
75.0 mm
EPDM
34.9 mm
1
0,7081 € - 0,8275 € Richiedi il lead time qui
7.9 mm
Nero
14.3 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,58 € - 13,58 € 3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
42,1008 € - 42,1008 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Nero
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,0404 € - 5,3181 € 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Nero
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0798 € - 0,0933 € 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1128 € - 0,1321 € 54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,0599 € - 0,0749 € 84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
33.8 mm
4,0684 € - 4,2489 € Richiedi il lead time qui
31.0 mm
Nero
39.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
8,7478 € - 9,1783 € 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
63.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
  • di 3
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249505

Fascia di prezzo
5,0959 € - 5,0959 €

Livelli di giacenza
2869 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249543

Fascia di prezzo
7,4148 € - 7,4148 €

Livelli di giacenza
215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Nero

10287613

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249314

Fascia di prezzo
0,1083 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
92958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Nero

10249352

Fascia di prezzo
0,579 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
7147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249581

Fascia di prezzo
11,5388 € - 11,5388 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm EPDM Nero

10249628

Fascia di prezzo
26,8267 € - 26,8267 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249390

Fascia di prezzo
0,8275 € - 0,7081 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,58 € - 13,58 €

Livelli di giacenza
3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249635

Fascia di prezzo
42,1008 € - 42,1008 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249673

Fascia di prezzo
5,3181 € - 5,0404 €

Livelli di giacenza
1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249239

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249277

Fascia di prezzo
0,1321 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Nero

10287606

Fascia di prezzo
0,0749 € - 0,0599 €

Livelli di giacenza
84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    33.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 31.0 mm 39.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249666

Fascia di prezzo
4,2489 € - 4,0684 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    31.0 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 63.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249703

Fascia di prezzo
9,1783 € - 8,7478 €

Livelli di giacenza
1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    63.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM