Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
56 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
1,0316 € - 1,2066 € 2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Nero
19.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,5549 € - 2,5549 € 364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
Nero
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,0831 € - 0,0972 € 4830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
4,235 € - 4,235 € 1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
1,0747 € - 1,258 € 4461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Nero
16.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1888 € - 0,1888 € 14734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1296 € - 0,1513 € Richiedi il lead time qui
1.2 mm
Nero
5.5 mm
EPDM
38.1 mm
1
95,6572 € - 95,6572 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,8416 € - 0,8416 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0696 € - 0,0871 € 48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
3,2353 € - 3,2353 € 8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Nero
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
5,6652 € - 5,6652 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,8175 € - 7,8175 € 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,58 € - 13,58 € 3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
42,1008 € - 42,1008 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Nero
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
5,0404 € - 5,3181 € 1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Nero
43.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,0798 € - 0,0933 € 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1128 € - 0,1321 € 54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,1083 € - 0,1083 € 92958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,0858 € - 0,1073 € 10608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Nero
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
  • di 3
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249444

Fascia di prezzo
1,2066 € - 1,0316 €

Livelli di giacenza
2159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249475

Fascia di prezzo
2,5549 € - 2,5549 €

Livelli di giacenza
364 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 0.8 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249246

Fascia di prezzo
0,0972 € - 0,0831 €

Livelli di giacenza
4830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377581

Fascia di prezzo
4,235 € - 4,235 €

Livelli di giacenza
1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249420

Fascia di prezzo
1,258 € - 1,0747 €

Livelli di giacenza
4461 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249307

Fascia di prezzo
0,1888 € - 0,1888 €

Livelli di giacenza
14734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249284

Fascia di prezzo
0,1513 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
95,6572 € - 95,6572 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10377598

Fascia di prezzo
0,8416 € - 0,8416 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Nero

10287613

Fascia di prezzo
0,0871 € - 0,0696 €

Livelli di giacenza
48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249482

Fascia di prezzo
3,2353 € - 3,2353 €

Livelli di giacenza
8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,6652 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249550

Fascia di prezzo
7,8175 € - 7,8175 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,58 € - 13,58 €

Livelli di giacenza
3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249635

Fascia di prezzo
42,1008 € - 42,1008 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10249673

Fascia di prezzo
5,3181 € - 5,0404 €

Livelli di giacenza
1244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249239

Fascia di prezzo
0,0933 € - 0,0798 €

Livelli di giacenza
3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249277

Fascia di prezzo
0,1321 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
54207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249314

Fascia di prezzo
0,1083 € - 0,1083 €

Livelli di giacenza
92958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Nero

10287620

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
10608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero