Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
2,4566 € - 2,4566 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.19 mm
Naturale
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.15 mm
Naturale
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.01 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
  • di 9
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566647

Fascia di prezzo
2,4566 € - 2,4566 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M33
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566654


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M36
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566630


Livelli di giacenza
1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.01 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M27