Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2662 € - 0,2662 € | 34137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,4135 € - 0,456 € | 70889 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturale
|
0.563 in
14.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 2,3511 € - 2,4785 € | 943 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.311 in
33.3 mm
|
Naturale
|
1.626 in
41.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,3172 € - 0,3526 € | 20983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Naturale
|
0.469 in
11.9 mm
|
Silicone
|
0.815 in
20.7 mm
|
|
2
|
||
| 0,5693 € - 0,6316 € | 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturale
|
0.78 in
19.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 3,0734 € - 3,2292 € | 12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.626 in
41.3 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 7,3365 € - 7,3365 € | 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.772 in
45.0 mm
|
Naturale
|
2.087 in
53.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1201 € - 0,1334 € | 24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,8327 € - 0,9262 € | 19116 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
Naturale
|
0.799 in
20.3 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,5282 € - 0,5282 € | 844 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
Naturale
|
0.657 in
16.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,2166 € - 0,2166 € | 71998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.252 in
6.4 mm
|
Silicone
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
2
|
||
| 1,1259 € - 1,252 € | 4101 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Naturale
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 9,7018 € - 9,7018 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,1671 € - 0,1671 € | 43577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 0,4277 € - 0,4744 € | 11070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturale
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 4,7871 € - 5,042 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturale
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 1,3327 € - 1,4871 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
3
|
||
| 0,1329 € - 0,1329 € | 42207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.126 in
3.2 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 6,2601 € - 6,2601 € | 271 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.496 in
38.0 mm
|
Naturale
|
1.811 in
46.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 10,6224 € - 11,8262 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
Naturale
|
4 in
101.6 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
3