Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri 1 Filtro
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
103 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
1,1259 € - 1,252 € 1801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Naturale
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,0734 € - 3,2292 € 12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
Naturale
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,5747 € - 4,5747 € Richiedi il lead time qui
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,5437 € - 1,5437 € 11151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Naturale
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0899 € - 0,0999 € 78994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,4999 € - 0,5552 € 9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Naturale
19.1 mm
Silicone
14.3 mm
3
2,1952 € - 2,3085 € 97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Naturale
38.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
2,3511 € - 2,4785 € 443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Naturale
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,8327 € - 0,9262 € 20816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
0,2549 € - 0,2549 € 15518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
2,9034 € - 2,9034 € 258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Naturale
46.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,541 € - 0,6019 € 28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Naturale
19.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,0565 € - 0,0565 € 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
10,6224 € - 11,8262 € Richiedi il lead time qui
82.6 mm
Naturale
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,4857 € - 0,541 € 10757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2917 € - 0,3229 € 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,2195 € - 0,245 € 59246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
4,3905 € - 4,3905 € 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
8,9787 € - 8,9787 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,5282 € - 0,5282 € 5044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • di 6
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374399

Fascia di prezzo
1,252 € - 1,1259 €

Livelli di giacenza
1801 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249130

Fascia di prezzo
3,2292 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249178

Fascia di prezzo
4,5747 € - 4,5747 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242452

Fascia di prezzo
1,5437 € - 1,5437 €

Livelli di giacenza
11151 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10248928

Fascia di prezzo
0,0999 € - 0,0899 €

Livelli di giacenza
78994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm Silicone Naturale

10249048

Fascia di prezzo
0,5552 € - 0,4999 €

Livelli di giacenza
9522 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249086

Fascia di prezzo
2,3085 € - 2,1952 €

Livelli di giacenza
97 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249093

Fascia di prezzo
2,4785 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturale

10249055

Fascia di prezzo
0,9262 € - 0,8327 €

Livelli di giacenza
20816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242391

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
15518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249123

Fascia di prezzo
2,9034 € - 2,9034 €

Livelli di giacenza
258 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374429

Fascia di prezzo
0,6019 € - 0,541 €

Livelli di giacenza
28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturale

10287590

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249215

Fascia di prezzo
11,8262 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
10757 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturale

10249000

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248966

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
59246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249161

Fascia di prezzo
4,3905 € - 4,3905 €

Livelli di giacenza
438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249208

Fascia di prezzo
8,9787 € - 8,9787 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242421

Fascia di prezzo
0,5282 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
5044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico