Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25,1051 € - 25,1051 € | 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.5 in
88.9 mm
|
Naturale
|
5 in
127.0 mm
|
Silicone
|
2 in
50.8 mm
|
|
3
|
||
| 0,3526 € - 0,4123 € | 7780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,7748 € - 0,9053 € | 2381 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.311 in
7.9 mm
|
Nero
|
0.563 in
14.3 mm
|
EPDM
|
1.126 in
28.6 mm
|
|
1
|
||
| 0,1083 € - 0,1083 € | 80958 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 0,4943 € - 0,579 € | 5147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.343 in
8.7 mm
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
1
|
||
| 4,235 € - 4,235 € | 1606 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Nero
|
1.315 in
33.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,8733 € - 6,8733 € | Richiedi il lead time qui |
1.406 in
35.7 mm
|
Nero
|
1.689 in
42.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,1888 € - 0,1888 € | 14734 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.252 in
6.4 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,0831 € - 0,0972 € | 4830 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
0.126 in
3.2 mm
|
EPDM
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
1
|
||
| 52,2511 € - 52,2511 € | 3 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.252 in
82.6 mm
|
Nero
|
4 in
101.6 mm
|
EPDM
|
1.5 in
38.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,0798 € - 0,0933 € | 3372 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.02 in
0.5 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
0.752 in
19.1 mm
|
|
1
|
||
| 0,4471 € - 0,5234 € | 28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.252 in
6.4 mm
|
Nero
|
0.437 in
11.1 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 0,4263 € - 0,4744 € | Richiedi il lead time qui |
0.437 in
11.1 mm
|
Viola
|
0.626 in
15.9 mm
|
Silicone
|
0.874 in
22.2 mm
|
|
2
|
||
| 0,3441 € - 0,6424 € | 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Senza linguetta
|
4
|
||
| 1,1146 € - 1,2392 € | 1097 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.72 in
18.3 mm
|
Azzurro
|
0.937 in
23.8 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 1,1415 € - 1,1415 € | 948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.748 in
19.0 mm
|
Azzurro
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
0.768 in
19.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,3668 € - 0,3668 € | 5518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.256 in
6.5 mm
|
Arancione
|
0.453 in
11.5 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2535 € - 0,2535 € | 23109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.244 in
6.2 mm
|
Giallo
|
0.362 in
9.2 mm
|
Silicone
|
0.504 in
12.8 mm
|
|
2
|
||
| 1,2761 € - 1,2761 € | 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 4,5888 € - 4,5888 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Giallo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3