Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,2528 € - 0,2818 € 1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Giallo
9.5 mm
Silicone
18.5 mm
1
0,0679 € - 0,0849 € 48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.6 mm
Nero
2.0 mm
EPDM
52.9 mm
13,2488 € - 13,2488 € 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
41,074 € - 41,074 € 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Nero
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
0,8385 € - 0,9807 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8046 € - 0,9388 € 6680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,2297 € - 1,2297 € 1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.2 mm
Blu
24.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
1
0,2639 € - 0,2832 € 5995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
Rosso
8.0 mm
Silicone
19.0 mm
Senza linguetta
3
3,2748 € - 3,2748 € 394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.0 mm
Verde
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
4,9744 € - 4,9744 € 5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Blu
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
0,4159 € - 0,4629 € 1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Viola
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
1
0,3122 € - 0,3122 € 3003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
12.7 mm
TPR
50.8 mm
Senza linguetta
3
0,2114 € - 0,2114 € 46998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
1
0,5154 € - 0,5154 € 4444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
1
1,0985 € - 1,2214 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Naturale
23.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
5,5132 € - 5,5132 € 401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
36.0 mm
Naturale
43.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
15,9733 € - 15,9733 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Senza linguetta
3
10,5291 € - 10,5291 € 25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.15 mm
Naturale
36.50 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.28 mm
Naturale
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Giallo

10293324

Fascia di prezzo
0,2818 € - 0,2528 €

Livelli di giacenza
1885 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    18.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico 0.6 mm 2.0 mm EPDM Nero

10287613

Fascia di prezzo
0,0849 € - 0,0679 €

Livelli di giacenza
48498 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.6 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    52.9 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,2488 € - 13,2488 €

Livelli di giacenza
72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249635

Fascia di prezzo
41,074 € - 41,074 €

Livelli di giacenza
20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249406

Fascia di prezzo
0,9807 € - 0,8385 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Nero

10249437

Fascia di prezzo
0,9388 € - 0,8046 €

Livelli di giacenza
6680 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.2 mm 24.0 mm 25.4 mm Silicone Blu

10293232

Fascia di prezzo
1,2297 € - 1,2297 €

Livelli di giacenza
1250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.2 mm
  • d2
    24.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 4.0 mm 8.0 mm 19.0 mm Silicone Rosso

10192184

Fascia di prezzo
0,2832 € - 0,2639 €

Livelli di giacenza
5995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.0 mm
  • d2
    8.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192214

Fascia di prezzo
3,2748 € - 3,2748 €

Livelli di giacenza
394 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Blu

10192252

Fascia di prezzo
4,9744 € - 4,9744 €

Livelli di giacenza
5742 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Viola

10293270

Fascia di prezzo
0,4629 € - 0,4159 €

Livelli di giacenza
1934 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm TPR Nero

10241455

Fascia di prezzo
0,3122 € - 0,3122 €

Livelli di giacenza
3003 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10242384

Fascia di prezzo
0,2114 € - 0,2114 €

Livelli di giacenza
46998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242421

Fascia di prezzo
0,5154 € - 0,5154 €

Livelli di giacenza
4444 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374399

Fascia di prezzo
1,2214 € - 1,0985 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 36.0 mm 43.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186084

Fascia di prezzo
5,5132 € - 5,5132 €

Livelli di giacenza
401 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    36.0 mm
  • d2
    43.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10293164

Fascia di prezzo
15,9733 € - 15,9733 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293225

Fascia di prezzo
10,5291 € - 10,5291 €

Livelli di giacenza
25 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566654


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.15 mm
  • d2
    36.50 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M36
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566661


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M52