Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4 - Impieghi gravosi
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
93,3241 € - 93,3241 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
1,6581 € - 1,7548 € 765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Naturale
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
4,1317 € - 4,1317 € 906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
27.0 mm
Nero
33.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
10,3633 € - 11,5378 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.6 mm
Naturale
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,2141 € - 0,239 € 66246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
6,7056 € - 6,7056 € Richiedi il lead time qui
35.7 mm
Nero
42.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,5554 € - 0,6162 € 9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
9,9162 € - 9,9162 € 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Nero
52.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
7,1576 € - 7,1576 € 2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
2,4926 € - 2,4926 € 1264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
Nero
25.4 mm
EPDM
25.4 mm
1
4,4631 € - 4,4631 € 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,5061 € - 1,5061 € 11451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Naturale
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1171 € - 0,1301 € 29946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,0877 € - 0,0975 € 81994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.4 mm
Naturale
1.6 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3095 € - 0,344 € 10483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,0844 € - 0,0989 € 530785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4739 € - 0,5278 € 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,1064 € - 0,1182 € 41384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,0837 € - 0,1047 € 11108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Nero
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
1,0105 € - 1,1812 € 11457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
17.5 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
93,3241 € - 93,3241 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242469

Fascia di prezzo
1,7548 € - 1,6581 €

Livelli di giacenza
765 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377581

Fascia di prezzo
4,1317 € - 4,1317 €

Livelli di giacenza
906 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249215

Fascia di prezzo
11,5378 € - 10,3633 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248966

Fascia di prezzo
0,239 € - 0,2141 €

Livelli di giacenza
66246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249536

Fascia di prezzo
6,7056 € - 6,7056 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242438

Fascia di prezzo
0,6162 € - 0,5554 €

Livelli di giacenza
9800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249574

Fascia di prezzo
9,9162 € - 9,9162 €

Livelli di giacenza
56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186107

Fascia di prezzo
7,1576 € - 7,1576 €

Livelli di giacenza
2804 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249475

Fascia di prezzo
2,4926 € - 2,4926 €

Livelli di giacenza
1264 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249178

Fascia di prezzo
4,4631 € - 4,4631 €

Livelli di giacenza
50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242452

Fascia di prezzo
1,5061 € - 1,5061 €

Livelli di giacenza
11451 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242360

Fascia di prezzo
0,1301 € - 0,1171 €

Livelli di giacenza
29946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 0.4 mm 1.6 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10248928

Fascia di prezzo
0,0975 € - 0,0877 €

Livelli di giacenza
81994 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.4 mm
  • d2
    1.6 mm
  • H
    15.9 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturale

10242407

Fascia di prezzo
0,344 € - 0,3095 €

Livelli di giacenza
10483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249253

Fascia di prezzo
0,0989 € - 0,0844 €

Livelli di giacenza
530785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,5278 € - 0,4739 €

Livelli di giacenza
300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248935

Fascia di prezzo
0,1182 € - 0,1064 €

Livelli di giacenza
41384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Nero

10287620

Fascia di prezzo
0,1047 € - 0,0837 €

Livelli di giacenza
11108 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377543

Fascia di prezzo
1,1812 € - 1,0105 €

Livelli di giacenza
11457 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico