Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
95,6572 € - 95,6572 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Nero
127.0 mm
EPDM
50.8 mm
1
0,8416 € - 0,8416 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Nero
53.0 mm
EPDM
25.0 mm
2
0,2693 € - 0,3138 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
0,5345 € - 0,6262 € 6312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,0565 € - 0,0565 € 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Naturale
2.5 mm
Silicone
52.8 mm
10,6224 € - 11,8262 € 10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
82.6 mm
Naturale
101.6 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,0865 € - 0,1013 € 524785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
3.2 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1262 € - 0,1471 € 135225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Nero
6.4 mm
EPDM
19.1 mm
1
0,4857 € - 0,541 € 13157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2917 € - 0,3229 € 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,2195 € - 0,245 € 59246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
25.4 mm
2
4,3905 € - 4,3905 € 438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Naturale
62.7 mm
Silicone
25.4 mm
3
8,9787 € - 8,9787 € 152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
76.2 mm
Naturale
88.9 mm
Silicone
38.1 mm
3
0,8511 € - 0,9942 € 9085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
0,5282 € - 0,5282 € 4244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Naturale
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2166 € - 0,2166 € 86998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Naturale
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
1,3327 € - 1,4871 € Richiedi il lead time qui
23.0 mm
Naturale
27.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
9,0361 € - 9,0361 € 36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
6
1,3219 € - 1,5412 € 3044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
2,1522 € - 2,2633 € 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Nero
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm EPDM Nero

10249659

Fascia di prezzo
95,6572 € - 95,6572 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm EPDM Nero

10377598

Fascia di prezzo
0,8416 € - 0,8416 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Nero

10249338

Fascia di prezzo
0,3138 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Nero

10249376

Fascia di prezzo
0,6262 € - 0,5345 €

Livelli di giacenza
6312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm Silicone Naturale

10287590

Fascia di prezzo
0,0565 € - 0,0565 €

Livelli di giacenza
116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 82.6 mm 101.6 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249215

Fascia di prezzo
11,8262 € - 10,6224 €

Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    82.6 mm
  • d2
    101.6 mm
  • H
    38.1 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249253

Fascia di prezzo
0,1013 € - 0,0865 €

Livelli di giacenza
524785 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249291

Fascia di prezzo
0,1471 € - 0,1262 €

Livelli di giacenza
135225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
13157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturale

10249000

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248966

Fascia di prezzo
0,245 € - 0,2195 €

Livelli di giacenza
59246 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249161

Fascia di prezzo
4,3905 € - 4,3905 €

Livelli di giacenza
438 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10249208

Fascia di prezzo
8,9787 € - 8,9787 €

Livelli di giacenza
152 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Nero

10249413

Fascia di prezzo
0,9942 € - 0,8511 €

Livelli di giacenza
9085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242421

Fascia di prezzo
0,5282 € - 0,5282 €

Livelli di giacenza
4244 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10242384

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,2166 €

Livelli di giacenza
86998 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 23.0 mm 27.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374436

Fascia di prezzo
1,4871 € - 1,3327 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    23.0 mm
  • d2
    27.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293201

Fascia di prezzo
9,0361 € - 9,0361 €

Livelli di giacenza
36 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377550

Fascia di prezzo
1,5412 € - 1,3219 €

Livelli di giacenza
3044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377567

Fascia di prezzo
2,2633 € - 2,1522 €

Livelli di giacenza
1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF