Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
7,3365 € - 7,3365 € 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,1201 € - 0,1334 € 24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,5693 € - 0,6316 € 13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,3172 € - 0,3526 € 14983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,2693 € - 0,3138 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
Nero
9.5 mm
EPDM
12.7 mm
1
2,1522 € - 2,2633 € 1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
18.3 mm
Nero
23.8 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,2693 € - 0,2693 € 32915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Nero
8.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4471 € - 0,5234 € 28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8595 € - 1,0053 € 6876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Nero
15.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,8247 € - 0,9622 € 6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
14.3 mm
1
1,819 € - 1,819 € 10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Nero
23.5 mm
EPDM
19.1 mm
1
3,2353 € - 3,2353 € 8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
23.8 mm
Nero
27.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4716 € - 0,524 € 1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Viola
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2917 € - 0,3229 € 14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.1 mm
Silicone
17.5 mm
2
0,4857 € - 0,541 € 23257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
17.5 mm
Silicone
25.4 mm
2
2,1386 € - 2,1386 € 760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.2 mm
Naturale
36.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,4291 € - 0,4772 € 6806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
0,2591 € - 0,2889 € 17770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
1,1514 € - 1,1514 € 7799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
1,1835 € - 1,1835 € 421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
37.3 mm
Naturale
44.5 mm
Silicone
25.4 mm
3
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186107

Fascia di prezzo
7,3365 € - 7,3365 €

Livelli di giacenza
2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242360

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,1201 €

Livelli di giacenza
24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242438

Fascia di prezzo
0,6316 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
13600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturale

10242407

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
14983 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 9.5 mm 12.7 mm EPDM Nero

10249338

Fascia di prezzo
0,3138 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    12.7 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 18.3 mm 23.8 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377567

Fascia di prezzo
2,2633 € - 2,1522 €

Livelli di giacenza
1260 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    18.3 mm
  • d2
    23.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249321

Fascia di prezzo
0,2693 € - 0,2693 €

Livelli di giacenza
32915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249369

Fascia di prezzo
0,5234 € - 0,4471 €

Livelli di giacenza
28607 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249406

Fascia di prezzo
1,0053 € - 0,8595 €

Livelli di giacenza
6876 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 14.3 mm EPDM Nero

10249437

Fascia di prezzo
0,9622 € - 0,8247 €

Livelli di giacenza
6280 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    14.3 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.1 mm 23.5 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249468

Fascia di prezzo
1,819 € - 1,819 €

Livelli di giacenza
10595 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 23.8 mm 27.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249482

Fascia di prezzo
3,2353 € - 3,2353 €

Livelli di giacenza
8182 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    23.8 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Viola

10293287

Fascia di prezzo
0,524 € - 0,4716 €

Livelli di giacenza
1786 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 8.5 mm 11.0 mm 17.5 mm Silicone Naturale

10249000

Fascia di prezzo
0,3229 € - 0,2917 €

Livelli di giacenza
14355 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 17.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10377536

Fascia di prezzo
0,541 € - 0,4857 €

Livelli di giacenza
23257 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    17.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 30.2 mm 36.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249079

Fascia di prezzo
2,1386 € - 2,1386 €

Livelli di giacenza
760 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    30.2 mm
  • d2
    36.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturale

10249031

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
6806 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturale

10248997

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
17770 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturale

10249062

Fascia di prezzo
1,1514 € - 1,1514 €

Livelli di giacenza
7799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 37.3 mm 44.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249116

Fascia di prezzo
1,1835 € - 1,1835 €

Livelli di giacenza
421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    37.3 mm
  • d2
    44.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone