Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,6936 € - 5,6936 € | 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.299 in
33.0 mm
|
Blu
|
1.614 in
41.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 4,7871 € - 5,042 € | 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.22 in
31.0 mm
|
Naturale
|
1.535 in
39.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 9,7018 € - 9,7018 € | 50 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.48 in
63.0 mm
|
Silicone
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
3
|
||
| 0,4277 € - 0,4744 € | 11070 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.406 in
10.3 mm
|
Naturale
|
0.594 in
15.1 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 0,1671 € - 0,1671 € | 37577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.063 in
1.6 mm
|
Naturale
|
0.189 in
4.8 mm
|
Silicone
|
0.626 in
15.9 mm
|
|
2
|
||
| 1,2605 € - 1,2605 € | 650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.756 in
19.2 mm
|
Blu
|
0.945 in
24.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
2
|
||
| 0,2662 € - 0,2662 € | 34137 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Naturale
|
0.374 in
9.5 mm
|
Silicone
|
1.252 in
31.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 1,2761 € - 1,2761 € | 1293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
0.925 in
23.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 4,5888 € - 4,5888 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.063 in
27.0 mm
|
Giallo
|
1.339 in
34.0 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 6,3451 € - 6,3451 € | 170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.469 in
37.3 mm
|
Rosso
|
1.752 in
44.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,3441 € - 0,6424 € | 3625 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.276 in
7.0 mm
|
Nero
|
0.559 in
14.2 mm
|
TPR
|
1.28 in
32.5 mm
|
Senza linguetta
|
4
|
||
| 8,7478 € - 9,1783 € | 1343 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
2.48 in
63.0 mm
|
EPDM
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,0599 € - 0,0749 € | 84946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.024 in
0.6 mm
|
Nero
|
0.079 in
2.0 mm
|
EPDM
|
1.331 in
33.8 mm
|
|
|
||
| 21,2448 € - 21,2448 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3 in
76.2 mm
|
Naturale
|
3.5 in
88.9 mm
|
Silicone
|
1.5 in
38.1 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 9,291 € - 10,3249 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,8271 € - 0,9206 € | 10780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde chiaro
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 16,3726 € - 16,3726 € | 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 10,7923 € - 10,7923 € | 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.126 in
54.0 mm
|
Naturale
|
2.5 in
63.5 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.01 mm
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
| 8,3071 € - 8,3071 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.875 in
47.63 mm
|
Naturale
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1