Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,4291 € - 0,4772 € 3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Naturale
15.9 mm
Silicone
22.2 mm
2
0,2591 € - 0,2889 € 17870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Naturale
9.5 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,2478 € - 0,2747 € 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.2 mm
Naturale
5.5 mm
Silicone
38.1 mm
2
7,3365 € - 7,3365 € 2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
Naturale
53.0 mm
Silicone
25.0 mm
3
0,4178 € - 0,4617 € 33279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
7.9 mm
Naturale
14.3 mm
Silicone
28.6 mm
2
0,109 € - 0,1212 € 33384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,3002 € - 0,3002 € 17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Naturale
8.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
5,0846 € - 5,0846 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Naturale
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
25,1051 € - 25,1051 € 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
0,0962 € - 0,1126 € 26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,4673 € - 0,5183 € 14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Arancione
12.7 mm
Silicone
50.8 mm
2
0,4716 € - 0,524 € 1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
Viola
16.7 mm
Silicone
25.4 mm
2
0,2549 € - 0,2549 € 12301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.8 mm
Giallo
8.7 mm
Silicone
15.9 mm
2
1,1514 € - 1,1514 € 7899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.1 mm
Naturale
23.5 mm
Silicone
19.1 mm
3
2,6485 € - 2,6485 € 293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.7 mm
Naturale
42.9 mm
Silicone
25.4 mm
3
3,4841 € - 3,4841 € 155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.5 mm
Naturale
52.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,6995 € - 1,7987 € 665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Naturale
31.8 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,5345 € - 0,6262 € 6312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.9 mm
EPDM
20.6 mm
1
0,8511 € - 0,9942 € 9085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
11.1 mm
Nero
15.9 mm
EPDM
22.2 mm
1
1,3219 € - 1,5412 € 3044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
14.3 mm
Nero
19.1 mm
EPDM
25.4 mm
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm Silicone Naturale

10249031

Fascia di prezzo
0,4772 € - 0,4291 €

Livelli di giacenza
3506 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 9.5 mm 18.5 mm Silicone Naturale

10248997

Fascia di prezzo
0,2889 € - 0,2591 €

Livelli di giacenza
17870 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    9.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 1.2 mm 5.5 mm 38.1 mm Silicone Naturale

10248959

Fascia di prezzo
0,2747 € - 0,2478 €

Livelli di giacenza
35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.2 mm
  • d2
    5.5 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 45.0 mm 53.0 mm 25.0 mm Silicone Naturale

10186107

Fascia di prezzo
7,3365 € - 7,3365 €

Livelli di giacenza
2704 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    45.0 mm
  • d2
    53.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 28.6 mm Silicone Naturale

10249017

Fascia di prezzo
0,4617 € - 0,4178 €

Livelli di giacenza
33279 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    7.9 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    28.6 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 19.1 mm Silicone Naturale

10248935

Fascia di prezzo
0,1212 € - 0,109 €

Livelli di giacenza
33384 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10248973

Fascia di prezzo
0,3002 € - 0,3002 €

Livelli di giacenza
17016 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249185

Fascia di prezzo
5,0846 € - 5,0846 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10249222

Fascia di prezzo
25,1051 € - 25,1051 €

Livelli di giacenza
24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249260

Fascia di prezzo
0,1126 € - 0,0962 €

Livelli di giacenza
26190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 12.7 mm 50.8 mm Silicone Arancione

10293249

Fascia di prezzo
0,5183 € - 0,4673 €

Livelli di giacenza
14304 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    12.7 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 12.7 mm 16.7 mm 25.4 mm Silicone Viola

10293287

Fascia di prezzo
0,524 € - 0,4716 €

Livelli di giacenza
1886 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    12.7 mm
  • d2
    16.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 4.8 mm 8.7 mm 15.9 mm Silicone Giallo

10288627

Fascia di prezzo
0,2549 € - 0,2549 €

Livelli di giacenza
12301 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    4.8 mm
  • d2
    8.7 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 19.0 mm 23.5 mm 19.5 mm Silicone Naturale

10249062

Fascia di prezzo
1,1514 € - 1,1514 €

Livelli di giacenza
7899 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    19.1 mm
  • d2
    23.5 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 35.7 mm 42.9 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249109

Fascia di prezzo
2,6485 € - 2,6485 €

Livelli di giacenza
293 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    35.7 mm
  • d2
    42.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 44.5 mm 52.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249147

Fascia di prezzo
3,4841 € - 3,4841 €

Livelli di giacenza
155 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    44.5 mm
  • d2
    52.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 31.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242469

Fascia di prezzo
1,7987 € - 1,6995 €

Livelli di giacenza
665 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    31.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 20.6 mm EPDM Nero

10249376

Fascia di prezzo
0,6262 € - 0,5345 €

Livelli di giacenza
6312 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.6 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 11.1 mm 15.9 mm 22.2 mm EPDM Nero

10249413

Fascia di prezzo
0,9942 € - 0,8511 €

Livelli di giacenza
9085 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    11.1 mm
  • d2
    15.9 mm
  • H
    22.2 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 14.3 mm 19.1 mm 25.4 mm EPDM Nero

10377550

Fascia di prezzo
1,5412 € - 1,3219 €

Livelli di giacenza
3044 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    14.3 mm
  • d2
    19.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico