Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
3,8099 € - 3,8099 € 440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
47.6 mm
Naturale
56.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
6,9116 € - 6,9116 € 150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
3
5,6652 € - 5,6652 € 488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.8 mm
Nero
38.9 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,1266 € - 0,1355 € 42614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.5 mm
Naturale
2.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
2,5132 € - 2,5132 € 907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.0 mm
Naturale
14.3 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
4,1498 € - 4,1498 € 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.2 mm
Verde
32.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
5,6936 € - 5,6936 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
Blu
41.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
7,8175 € - 7,8175 € 388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
38.1 mm
Nero
46.0 mm
EPDM
25.4 mm
1
13,58 € - 13,58 € 3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
Nero
62.7 mm
EPDM
25.4 mm
1
0,4943 € - 0,579 € 5147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Nero
11.1 mm
EPDM
17.5 mm
1
5,0846 € - 5,0846 € 30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
57.9 mm
Naturale
68.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
25,1051 € - 25,1051 € 29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
3
0,0962 € - 0,1126 € 21190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
15.9 mm
1
0,1812 € - 0,339 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.2 mm
Nero
10.5 mm
TPR
31.0 mm
Senza linguetta
4
0,1128 € - 0,1321 € 53207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Nero
4.8 mm
EPDM
19.1 mm
1
42,1008 € - 42,1008 € Richiedi il lead time qui
76.2 mm
Nero
88.9 mm
EPDM
38.1 mm
1
16,3726 € - 16,3726 € 308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
61.9 mm
Naturale
75.0 mm
Silicone
34.9 mm
Senza linguetta
3
10,7923 € - 10,7923 € 75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
54.0 mm
Naturale
63.5 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.28 mm
Naturale
50.01 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
2,4566 € - 2,4566 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
26.19 mm
Naturale
31.75 mm
Silicone
44.45 mm
Con linguetta
1
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 47.6 mm 56.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249154

Fascia di prezzo
3,8099 € - 3,8099 €

Livelli di giacenza
440 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    47.6 mm
  • d2
    56.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10249192

Fascia di prezzo
6,9116 € - 6,9116 €

Livelli di giacenza
150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 31.8 mm 38.9 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249512

Fascia di prezzo
5,6652 € - 5,6652 €

Livelli di giacenza
488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.8 mm
  • d2
    38.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 0.5 mm 2.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192160

Fascia di prezzo
0,1355 € - 0,1266 €

Livelli di giacenza
42614 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.5 mm
  • d2
    2.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 7.9 mm 14.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10335352

Fascia di prezzo
2,5132 € - 2,5132 €

Livelli di giacenza
907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.0 mm
  • d2
    14.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 26.2 mm 32.0 mm 25.4 mm Silicone Verde

10192238

Fascia di prezzo
4,1498 € - 4,1498 €

Livelli di giacenza
1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.2 mm
  • d2
    32.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 33.0 mm 41.0 mm 25.4 mm Silicone Blu

10192542

Fascia di prezzo
5,6936 € - 5,6936 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.0 mm
  • d2
    41.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 38.1 mm 46.0 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249550

Fascia di prezzo
7,8175 € - 7,8175 €

Livelli di giacenza
388 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    38.1 mm
  • d2
    46.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 50.0 mm 62.7 mm 25.4 mm EPDM Nero

10249598

Fascia di prezzo
13,58 € - 13,58 €

Livelli di giacenza
3622 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    50.0 mm
  • d2
    62.7 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.1 mm 17.5 mm EPDM Nero

10249352

Fascia di prezzo
0,579 € - 0,4943 €

Livelli di giacenza
5147 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    17.5 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 57.9 mm 68.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249185

Fascia di prezzo
5,0846 € - 5,0846 €

Livelli di giacenza
30 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    57.9 mm
  • d2
    68.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Materiale
    Silicone
  • Colore
    Naturale
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10249222

Fascia di prezzo
25,1051 € - 25,1051 €

Livelli di giacenza
29 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm EPDM Nero

10249260

Fascia di prezzo
0,1126 € - 0,0962 €

Livelli di giacenza
21190 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 5.2 mm 10.5 mm 31.0 mm TPR Nero

10241462

Fascia di prezzo
0,339 € - 0,1812 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    5.2 mm
  • d2
    10.5 mm
  • H
    31.0 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    TPR
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm EPDM Nero

10249277

Fascia di prezzo
0,1321 € - 0,1128 €

Livelli di giacenza
53207 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 76.2 mm 88.9 mm 38.1 mm EPDM Nero

10249635

Fascia di prezzo
42,1008 € - 42,1008 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    76.2 mm
  • d2
    88.9 mm
  • H
    38.1 mm
  • Filettatura standard
    BSP
  • Materiale
    EPDM
Tappo conico di mascheratura 61.9 mm 75.0 mm 34.9 mm Silicone Naturale

10293164

Fascia di prezzo
16,3726 € - 16,3726 €

Livelli di giacenza
308 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    61.9 mm
  • d2
    75.0 mm
  • H
    34.9 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 54.0 mm 63.5 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10293225

Fascia di prezzo
10,7923 € - 10,7923 €

Livelli di giacenza
75 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    54.0 mm
  • d2
    63.5 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566661


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.28 mm
  • d2
    50.01 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M52
Tappo conico con linguetta (ID) Naturale Silicone

20566647

Fascia di prezzo
2,4566 € - 2,4566 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    26.19 mm
  • d2
    31.75 mm
  • H
    44.45 mm
  • Linguetta
    Con linguetta
  • Dimensioni filetto (Tutte)
    M33