Menu Ricerca

Tappi conici per alte temperature

Disponibile

I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
163 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d1 Colore d2 Materiale H Linguetta Tipo Acquista
0,3668 € - 0,3668 € 5518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.5 mm
Arancione
11.5 mm
Silicone
25.0 mm
2
0,194 € - 0,2166 € 12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.2 mm
Rosa
6.4 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,2535 € - 0,2535 € 23109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.2 mm
Giallo
9.2 mm
Silicone
12.8 mm
2
0,3073 € - 0,3271 € 48443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
Rosso
11.1 mm
Silicone
25.1 mm
Senza linguetta
3
3,7249 € - 3,7249 € 1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
24.0 mm
Rosa
27.9 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
6,9258 € - 6,9258 € 550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
31.7 mm
Naturale
39.0 mm
Silicone
25.4 mm
Senza linguetta
3
18,7945 € - 19,9984 € 90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
68.0 mm
Verde
82.0 mm
Silicone
38.1 mm
Senza linguetta
3
0,4277 € - 0,4744 € 12170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
10.3 mm
Naturale
15.1 mm
Silicone
25.4 mm
2
1,218 € - 1,3539 € Richiedi il lead time qui
19.8 mm
Naturale
25.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
1,7987 € - 1,8978 € Richiedi il lead time qui
27.0 mm
Naturale
33.4 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,1671 € - 0,1671 € 48577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
4.8 mm
Silicone
15.9 mm
2
2,3511 € - 2,4785 € 543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.3 mm
Naturale
41.3 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,8327 € - 0,9262 € 20316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
20.3 mm
Silicone
15.9 mm
3
3,0734 € - 3,2292 € 12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
41.3 mm
Naturale
50.0 mm
Silicone
25.4 mm
3
0,0858 € - 0,1073 € 10608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.8 mm
Nero
2.5 mm
EPDM
52.8 mm
63,4512 € - 66,7937 € Richiedi il lead time qui
88.9 mm
Naturale
127.0 mm
Silicone
50.8 mm
Senza linguetta
6
0,1614 € - 0,1798 € 64156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Blu
4.8 mm
Silicone
19.1 mm
2
0,1201 € - 0,1334 € 24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.6 mm
Naturale
3.2 mm
Silicone
15.9 mm
2
0,3172 € - 0,3526 € 15483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
8.7 mm
Naturale
11.9 mm
Silicone
20.7 mm
2
0,5693 € - 0,6316 € 13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
15.9 mm
Naturale
19.8 mm
Silicone
25.4 mm
2
  • di 9
Tappo conico di mascheratura 6.5 mm 11.5 mm 25.0 mm Silicone Arancione

10293263

Fascia di prezzo
0,3668 € - 0,3668 €

Livelli di giacenza
5518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.5 mm
  • d2
    11.5 mm
  • H
    25.0 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 3.2 mm 6.4 mm 19.1 mm Silicone Rosa

10288603

Fascia di prezzo
0,2166 € - 0,194 €

Livelli di giacenza
12421 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    3.2 mm
  • d2
    6.4 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 6.2 mm 9.2 mm 12.8 mm Silicone Giallo

10288641

Fascia di prezzo
0,2535 € - 0,2535 €

Livelli di giacenza
23109 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.2 mm
  • d2
    9.2 mm
  • H
    12.8 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 6.4 mm 11.1 mm 25.1 mm Silicone Rosso

10192191

Fascia di prezzo
0,3271 € - 0,3073 €

Livelli di giacenza
48443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    6.4 mm
  • d2
    11.1 mm
  • H
    25.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 24.0 mm 27.9 mm 25.4 mm Silicone Rosa

10192221

Fascia di prezzo
3,7249 € - 3,7249 €

Livelli di giacenza
1502 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    24.0 mm
  • d2
    27.9 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 31.7 mm 39.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10192269

Fascia di prezzo
6,9258 € - 6,9258 €

Livelli di giacenza
550 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    31.7 mm
  • d2
    39.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 68.0 mm 82.0 mm 38.1 mm Silicone Verde

10192283

Fascia di prezzo
19,9984 € - 18,7945 €

Livelli di giacenza
90 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    68.0 mm
  • d2
    82.0 mm
  • H
    38.1 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 10.3 mm 15.1 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242414

Fascia di prezzo
0,4744 € - 0,4277 €

Livelli di giacenza
12170 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    10.3 mm
  • d2
    15.1 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 19.8 mm 25.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242445

Fascia di prezzo
1,3539 € - 1,218 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    19.8 mm
  • d2
    25.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 27.0 mm 33.4 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10374443

Fascia di prezzo
1,8978 € - 1,7987 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    27.0 mm
  • d2
    33.4 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242377

Fascia di prezzo
0,1671 € - 0,1671 €

Livelli di giacenza
48577 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 33.3 mm 41.3 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249093

Fascia di prezzo
2,4785 € - 2,3511 €

Livelli di giacenza
543 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    33.3 mm
  • d2
    41.3 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 15.5 mm 20.0 mm 16.0 mm Silicone Naturale

10249055

Fascia di prezzo
0,9262 € - 0,8327 €

Livelli di giacenza
20316 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    20.3 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    BSP
Tappo conico di mascheratura 41.3 mm 50.0 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10249130

Fascia di prezzo
3,2292 € - 3,0734 €

Livelli di giacenza
12082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    41.3 mm
  • d2
    50.0 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    Non filettato
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico 0.8 mm 2.5 mm EPDM Nero

10287620

Fascia di prezzo
0,1073 € - 0,0858 €

Livelli di giacenza
10608 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    0.8 mm
  • d2
    2.5 mm
  • H
    52.8 mm
  • Materiale
    EPDM
  • Colore
    Nero
Tappo conico di mascheratura 88.9 mm 127.0 mm 50.8 mm Silicone Naturale

10293195

Fascia di prezzo
66,7937 € - 63,4512 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    88.9 mm
  • d2
    127.0 mm
  • H
    50.8 mm
  • Linguetta
    Senza linguetta
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 4.8 mm 19.1 mm Silicone Blu

10288580

Fascia di prezzo
0,1798 € - 0,1614 €

Livelli di giacenza
64156 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    4.8 mm
  • H
    19.1 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 1.6 mm 3.2 mm 15.9 mm Silicone Naturale

10242360

Fascia di prezzo
0,1334 € - 0,1201 €

Livelli di giacenza
24946 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    1.6 mm
  • d2
    3.2 mm
  • H
    15.9 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Materiale
    Silicone
Tappo conico di mascheratura 8.7 mm 11.9 mm 18.0 mm Silicone Naturale

10242407

Fascia di prezzo
0,3526 € - 0,3172 €

Livelli di giacenza
15483 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    8.7 mm
  • d2
    11.9 mm
  • H
    20.7 mm
  • Filettatura standard
    Metrico
  • Filettatura standard
    UNF
Tappo conico di mascheratura 15.9 mm 19.8 mm 25.4 mm Silicone Naturale

10242438

Fascia di prezzo
0,6316 € - 0,5693 €

Livelli di giacenza
13800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • d1
    15.9 mm
  • d2
    19.8 mm
  • H
    25.4 mm
  • Filettatura standard
    UNF
  • Filettatura standard
    Metrico