I tappi conici per alte temperature proteggono e mascherano i componenti durante la verniciatura, la sabbiatura, la lavorazione chimica abrasiva e durante l'esposizione a temperature elevate (fino a +218ºC per i componenti in EPDM e 316 C per i componenti in silicone). La forma affusolata consente al tappo di espandersi e di adattarsi al contorno del foro, man mano che si riscalda.Disponibili nella versione tappi solidi o con nucleo cavo per agevolare la compressione e adattarsi a fori filettati o non filettati.Questi tappi riutilizzabili sono disponibili in un materiale premium in silicone ad alta temperatura o in EPDM a temperatura ridotta.Utilizzati in applicazioni chimiche, di lavorazione e in attrezzature industriali. Materiale: EPDM, Silicone, TPR Colore: Nero, Naturale, Giallo, Blu, Verde, Viola, Arancione, Rosa, Rosso Codice Serie: SR1089, SR1045, SR1179, SR1176, SR1499, SR1498, SRF0072
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Colore | d2 | Materiale | H | Linguetta | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,3071 € - 8,3071 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.875 in
47.63 mm
|
Naturale
|
2.203 in
55.96 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
||
| 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.187 in
30.15 mm
|
Naturale
|
1.437 in
36.50 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
| 2,4566 € - 2,4566 € | 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.031 in
26.19 mm
|
Naturale
|
1.25 in
31.75 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
||
| 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.625 in
41.28 mm
|
Naturale
|
1.969 in
50.01 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
| 1700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.906 in
23.01 mm
|
Naturale
|
1.063 in
27.0 mm
|
Silicone
|
1.75 in
44.45 mm
|
Con linguetta
|
1
|
|||
| 9,291 € - 10,3249 € | Richiedi il lead time qui |
1.969 in
50.0 mm
|
Naturale
|
2.469 in
62.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,2506 € - 0,2506 € | 2484 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.126 in
3.2 mm
|
Nero
|
0.374 in
9.5 mm
|
TPR
|
1.252 in
31.8 mm
|
Senza linguetta
|
3
|
||
| 0,0565 € - 0,0565 € | 116648 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.031 in
0.8 mm
|
Naturale
|
0.098 in
2.5 mm
|
Silicone
|
2.079 in
52.8 mm
|
|
|
||
| 11,288 € - 11,288 € | 2396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.28 in
57.9 mm
|
Naturale
|
2.689 in
68.3 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
Senza linguetta
|
6
|
||
| 0,8271 € - 0,9206 € | 11780 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.61 in
15.5 mm
|
Verde chiaro
|
0.787 in
20.0 mm
|
Silicone
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
2
|
||
| 0,2903 € - 0,3215 € | 6881 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.335 in
8.5 mm
|
Arancione
|
0.433 in
11.0 mm
|
Silicone
|
0.689 in
17.5 mm
|
|
2
|
||
| 0,2691 € - 0,2988 € | 67019 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Giallo
|
0.343 in
8.7 mm
|
Silicone
|
1 in
25.4 mm
|
|
2
|
||
| 3,2353 € - 3,2353 € | 1582 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.937 in
23.8 mm
|
Nero
|
1.098 in
27.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,6652 € - 5,6652 € | 1488 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
Nero
|
1.531 in
38.9 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 7,8175 € - 7,8175 € | 188 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.5 in
38.1 mm
|
Nero
|
1.811 in
46.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 13,58 € - 13,58 € | 1672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Nero
|
2.469 in
62.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 6,9116 € - 6,9116 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.437 in
61.9 mm
|
Naturale
|
2.953 in
75.0 mm
|
Silicone
|
1.374 in
34.9 mm
|
|
3
|
||
| 0,2693 € - 0,2693 € | 33915 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.189 in
4.8 mm
|
Nero
|
0.343 in
8.7 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 3,0409 € - 3,0409 € | Richiedi il lead time qui |
0.906 in
23.0 mm
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
| 5,0959 € - 5,0959 € | 1969 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.189 in
30.2 mm
|
Nero
|
1.437 in
36.5 mm
|
EPDM
|
1 in
25.4 mm
|
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare