I tappi conici con linguetta ad anello sono progettati per un'installazione e una rimozione facili. Presentano un profilo conico per una maggiore versatilità. Proteggono da danni, sporcizia, umidità e corrosione. La linguetta ad anello robusta migliora la presa durante la rimozione del tappo. Inoltre, l'anello fornisce protezione alla parete quando il tappo è completamente installato.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Verde Codice Serie: SRSTCFPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | H | d2 | Dimensioni filettatura | d1 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0747 € - 0,083 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0904 € - 0,1004 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0719 € - 0,0799 € | Richiedi il lead time qui |
0.374 in
9.5 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,0792 € - 0,088 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 3/8"
|
|
||
| 0,1077 € - 0,1197 € | Richiedi il lead time qui |
0.433 in
11.0 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
| 0,1571 € - 0,1746 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
GAS 1"
|
|
||
| 0,0756 € - 0,084 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
||
| 0,0852 € - 0,0947 € | Richiedi il lead time qui |